Опубликуйте свои продукты
Treo, Bicycle Rack, one sided
Treo, Bicycle Rack, one sided
Treo, Bicycle Rack, one sided
    FINBIN / Lehtovuori

    Treo, Bicycle Rack, one sided

    4.2 из 5 звезд4.2(6 отзывы)

    Treo bike rack series are made of different bicycle rack modules and it offers an easy way to build functioning bike parking. Variety of different installation methods and modular structure makes sure that Treo bike rack fits nearly everywhere. Treo series is manufactured and designed in Finland. 

    Cпецификация
    • Dimensions
      Width: 4 bicycles / 1845 mm, 5 bicycles / 2255 mm, 6 bicycles / 2670 mm
      Height: 700 mm (visible parts)
      Depth: 400 mm
      Diameter of the post is 90 mm.

      Material
      Steel

      Surface treatment
      Hot-dip galvanized, galvanized and powder coated

      Standard colours
      RAL7024, Finbin Black 1945 (metallic black), RAL9005, hot-dip galvanized (without colour). Ask for other options form our customer service.

      Options
      - Frame locking

      Manufacturer
      Lehtovuori Oy

      Designed and manufactured in Finland.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаtreo-bike-rack-one-sided
    • Тип продукцииBicycle parking
    • Группа продукцииBicycle parking
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-14
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПокрытие, нанесенное способом горячего цинкования
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вФинляндия
    • Страна-производительФинляндия
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Bike Racks & Shelters
    • Классификация IFCОбъект
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Номер OmniClass23-11 29 11
    • Наименование OmniClassBicycle Racks and Shelters

    Доступно в регионах:

    Европа