Опубликуйте свои продукты
Insulated prefabricated reinforced beam 400-double height
Finja Betong AB

Insulated prefabricated reinforced beam 400-double height

Lightweight aggregate concrete insulated beams used above openings, in walls made of masonry. Mounted, with the arrow facing up.
Cпецификация
  • Compressive strength 5 MPa
    Width: 400 mm
    Length: 3595 - 5995 mm
    Height: 397 mm
    Weight: 82 kg/m
    For information about blueprints and capacities see Download, a file called : Prefabricerade balkar-ritningar och kapaciteter.pdf

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаIsolerbalk_Exakt_400-tva_skift
  • Тип продукцииBlocks and Bricks
  • Группа продукцииInsulated prefabricated reinforced beam
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-12-04
  • Номер версии1
  • Высота (мм)397
  • Глубина (мм)400
Связанные
  • Основной материалExpanded clay
  • Вспомогательный материалПенополистерол (EPS)
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Beams & Lintels
  • Классификация IFCБалка
  • Название по ССКПУ ООНBeams
  • Код ССКПУ ООН301017
  • Код Uniclass 2015EF_20_20
  • Описание Uniclass 2015Beams
  • Код CSI MasterFormat 201403 52 16.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lightweight Aggregate Insulating Concrete
  • Номер OmniClass23-13 35 19 17
  • Наименование OmniClassPrecast Concrete Beams
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls