Опубликуйте свои продукты
Prefabricated reinforced beam 150
Finja Betong AB

Prefabricated reinforced beam 150

Lightweight aggregate concrete beams used above openings, in walls made of masonry. Mounted, with the arrow facing up.
Cпецификация
  • Compressive strength 5 MPa
    Width: 150 mm
    Length: 1195 - 5995 mm
    Height: 190 mm
    Weight: 30 kg/m
    For information about blueprints and capacities see Download, a file called : Prefabricerade balkar-ritningar och kapaciteter.pdf

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMurbalk_150
  • Тип продукцииBlocks and Bricks
  • Группа продукцииNon-insulated prefabricated reinforced beam
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-12-04
  • Номер версии1
  • Высота (мм)190
  • Глубина (мм)150
Связанные
  • Основной материалExpanded clay
  • Вспомогательный материалЦемент
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Beams & Lintels
  • Классификация IFCБалка
  • Название по ССКПУ ООНBeams
  • Код ССКПУ ООН301017
  • Код Uniclass 2015EF_20_20
  • Описание Uniclass 2015Beams
  • Код CSI MasterFormat 201403 52 16.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lightweight Aggregate Insulating Concrete
  • Номер OmniClass23-13 35 19 17
  • Наименование OmniClassPrecast Concrete Beams
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls