Опубликуйте свои продукты
Plaster paint, surface and noble plaster
Plaster paint, surface and noble plaster
    Finja Betong AB

    Plaster paint, surface and noble plaster

    Facade paint and surface plaster are products used as the final outer layer of rendered facades. The facade paint preserves the existing structure in the plaster and leaves a durable and protective surface layer. The surface plaster is cement- and lime based, with sand in different fractions. Noble plaster is a refined nonorganic product that is used as the final outer layer. The plaster makes sure that an aesthetically pleasing rendered facades are obtained. At total of 70 different colors are possible to download in jpg-format. In each of the color file, the unique product number and NCS-code is given, no attempt to try to mimic the surface structure of the plaster is made.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPlaster_paint_surface_noble_plaster
    • Тип продукцииPlaster paint
    • Группа продукцииPlaster paint, surface and noble plaster
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2021-02-10
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалГипс
    • Вспомогательный материалКраска
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Отделка стен
    • Классификация IFCСтена
    • Код ETIMEC000611
    • Название ETIMQuick drying cement/plaster
    • Название по ССКПУ ООНPlasters
    • Код ССКПУ ООН301117
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_64
    • Описание Uniclass 2015Plasters and renders
    • Код CSI MasterFormat 201409 24 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cement Plastering
    • Номер OmniClass23-13 37 19
    • Наименование OmniClassExterior Plasters
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

    Доступно в регионах:

    Европа
    Норвегия
    Швеция

    Похожие продукты