Опубликуйте свои продукты
Prefabricated element of foundation-U
Finja Betong AB

Prefabricated element of foundation-U

U-element with brushed fiber concrete on the surface are used in new production of foundations for e.g. villas, offices and industrial buildings. Bottom plate of S200 or S300.
Cпецификация
  • Length: straight 1200 and corners 600 + 600 mm Height: 300 and 400 mm

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаU-element
  • Тип продукцииElement of foundation and Foam insulation board
  • Группа продукцииInsulated prefabricated element of foundation
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-02-06
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)1200
  • Глубина (мм)583
Связанные
  • Основной материалПенополистерол (EPS)
  • Вспомогательный материалГипс
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Other
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код ETIMEG020500
  • Название ETIMBuilding - insulation material
  • Название по ССКПУ ООНThermal insulation
  • Код ССКПУ ООН301415
  • Код Uniclass 2015Pr_25_31_48_28
  • Описание Uniclass 2015Expanded polystyrene (EPS) bead insulation
  • Код CSI MasterFormat 201407 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Thermal and Moisture Protection
  • Номер OmniClass23-13 25 19
  • Наименование OmniClassThermal Insulation 
  • Код CSI UniFormat IIA10
  • Заголовок CSI UniFormat IIFOUNDATIONS