Опубликуйте свои продукты
Prefabricated element of foundation-Unikon
Finja Betong AB

Prefabricated element of foundation-Unikon

Unikon-element with brushed fiber concrete on the surface are used in new production of villas, smaller offices, preschools and more. The interior inner cellular plastic part is adapted to the width of the outer wall. Bottom plate of S300.
Cпецификация
  • Length: straight 1200 and corners 600 + 600 mm Height: 400 mm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаUnikon-element
  • Тип продукцииElement of foundation and Foam insulation board
  • Группа продукцииInsulated prefabricated element of foundation
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-02-06
  • Номер версии1
  • Высота (мм)400
  • Ширина (мм)1200
  • Глубина (мм)660
Связанные
  • Основной материалПенополистерол (EPS)
  • Вспомогательный материалГипс
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Other
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код ETIMEG020500
  • Название ETIMBuilding - insulation material
  • Название по ССКПУ ООНThermal insulation
  • Код ССКПУ ООН301415
  • Код Uniclass 2015Pr_25_31_48_28
  • Описание Uniclass 2015Expanded polystyrene (EPS) bead insulation
  • Код CSI MasterFormat 201407 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Thermal and Moisture Protection
  • Номер OmniClass23-13 25 19
  • Наименование OmniClassThermal Insulation 
  • Код CSI UniFormat IIA10
  • Заголовок CSI UniFormat IIFOUNDATIONS