Опубликуйте свои продукты
Finncont® Luowia. 5000/5000 series lifting container with 2-hook
Finncont® Luowia. 5000/5000 series lifting container with 2-hook
    Finncont
    Архив

    Finncont® Luowia. 5000/5000 series lifting container with 2-hook

    Some benefits of the Finncont® lifting containers 

    • many variations on product range 
    • light weight to install and emptying
    • Environmental friendly - material is 100 % recyclable 
    • Do not rust or warp – look good thru out the years
    • Hygienic without waste bag
    • Easy to clean
    • Ergonomic and fast during emptying and lifting for waste collector

    Cпецификация
    • Finncont® Luowia lifting containers are tested according to EN13071-1:2019 and EN13071-2:2019. Waste collection with inner container without waste bag.

      Can be used for all types of waste.

      Two lifting system options are available for the 3000 and 5000 series: 2-hook and kinshofer.


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаfinncont-luowia-5000-5000-lifting-container-2-hook
    • Тип продукцииWaste management system
    • Группа продукцииFinncont® Luowia
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-10-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2880
    • Ширина (мм)1645
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПолиэтилен
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вФинляндия
    • Страна-производительФинляндия
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Отходы и утилизация
    • Классификация IFCКанализационный узел