Опубликуйте свои продукты
Deepline 3m³ waste container
Lassila & Tikanoja

Deepline 3m³ waste container

DeepLine Series is a convenient, compact and cost-effective choice for capacious waste collection in properties and entire residential areas. This ensures longer emptying intervals and prevents waste to be scattered around.

Partly underground DeepLine waste containers can be used to collect various waste types. Both sides have filler openings, shaped according to the waste type. Their use can be instructed with signs. Emptying is performed safely and quickly with a single-point lifting through the sack’s emptying bottom.

DeepLine is easy and quick to install – the installation depth is just 1.4 meters. It has a concrete body which endures the effects of earth pressure and ground frost.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаarticlenumber2
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2013-06-03
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2891
  • Ширина (мм)960
  • Глубина (мм)1670
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Вспомогательный материалБетон
  • Разработано вФинляндия
  • Страна-производительФинляндия
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Отходы и утилизация
  • Классификация IFCПромежуточный конструкционный элемент
  • Название по ССКПУ ООНCement
  • Код ССКПУ ООН30111601