Опубликуйте свои продукты
Large Lamda inset sink
Large Lamda inset sink
    FIORA

    Large Lamda inset sink

    The fontana collection is characterised not only by the shapes they acquire, designed to stand out on their own, as well as offering the highest level of functionality, but also because they allow multiple coating options.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаLargeLamdainsetsink
    • Тип продукцииSanitary Equipment
    • Группа продукцииSinks
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2014-09-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)450
    • Ширина (мм)750
    • Глубина (мм)450
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалШифер
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCОбъект
    • Название по ССКПУ ООНSinks
    • Код ССКПУ ООН30181504
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks
    • Код CSI UniFormat IIE10
    • Заголовок CSI UniFormat IIEQUIPMENT