Опубликуйте свои продукты
Hammerset anchor EA II
fischer

Hammerset anchor EA II

The fischer hammerset anchor EA II is an internal thread anchor made from zinc-plated and stainless steel. The fischer hammerset anchor is ideal for anchoring sprinkler systems, cable trays, and cantilevers both inside and outside. The European Technical Approval for non-cracked concrete, approval for multiple use for non-structural systems, and classification into fire resistance class R 120 offer added safety. The hammerset anchor is mounted with the hammer flush to the base material. The embossed rim prevents slipping. With the setting tool EAW H Plus or machine setting tool EA II S-SDS, the sleeve is expanded and braced against the drill hole wall through the driving in of the internal pin.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfischer-anchor-ea2
  • Тип продукцииAнкеры
  • Группа продукцииСтальные анкеры
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-11-11
  • Номер версии3
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Anchors & Fixings
  • Классификация IFCПромежуточный конструкционный элемент
  • Код ETIMEC000009
  • Название ETIMHammer set anchor
  • Название по ССКПУ ООНMechanical connectors
  • Код ССКПУ ООН39121408
  • Код Uniclass 2015Pr_20_29_03_28
  • Описание Uniclass 2015Expansion anchors
  • Код CSI MasterFormat 201405 05 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Post-Installed Concrete Anchors
  • Номер OmniClass23-13 23 11 15 11
  • Наименование OmniClassExpansion Anchors
  • Код CSI UniFormat IIF1030
  • Заголовок CSI UniFormat IISpecial Construction Systems

Доступно в регионах:

Азия Европа Южная Америка Океания Африка Северная Америка