Опубликуйте свои продукты
11kg Series 11 Front Loader Washer, ActiveIntelligence™, Steam Care
Fisher & Paykel

11kg Series 11 Front Loader Washer, ActiveIntelligence™, Steam Care

4.2 из 5 звезд4.2(5 отзывы)
Care for every corner of the wardrobe with a connected fabric care ecosystem. With 29+ cycles, this Steam Care washer combines with our Heat Pump Dryer and Fabric Care Cabinet to create an ultimate fabric care solution. Combine with a Heat Pump Dryer and Fabric Care Cabinet to create an ultimate fabric care ecosystem Centralised control – the intuitive touchscreen display can also control a display-free heat pump dryer* Wi-Fi enabled – connects with the SmartHQ™ app for seamless control
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаWH1160HG1-92297
  • Тип продукцииWashing Machines
  • Группа продукцииFrontload
  • ТипDigital Inventory (Products)
  • Дата публикации2023-05-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)850
  • Ширина (мм)600
  • Глубина (мм)665
Ссылки
Связанные
  • Разработано вНовая Зеландия
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Стиральная техника

Доступно в регионах:

Океания