Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
fishermanufacturing/products/85799ef4-2377-458c-9b75-aeb75d598966
Главная страница
Категории
Сантехника
Краны/вентили/латунная фурнитура
Pre-Rinse Spring-8" CC Backsplash Unit
Доступно в Соединенные Штаты
Fisher Manufacturing
Отслеживать
Pre-Rinse Spring-8" CC Backsplash Unit
FEATURES:
CONTROL VALVE
8" BACKSPLASH MOUNT
INTERNAL SPRING LOADED CHECK VALVES
SWIVELLING SEAT DISKS
HOT SIDE STEM - RIGHT HAND
COLD SIDE STEM - LEFT HAND
STAINLESS STEEL SEATS
STAINLESS STEEL SEAT SCREWS
STAINLESS STEEL HANDLE SCREWS
1/2" SLIP JOINT KIT
HOSE
36" LENGTH
STAINLESS STEEL END FITTINGS
STAINLESS STEEL EXTERNAL JACKET
3 PLY FIBER EINFORCED INTERNAL RUBBER HOSE
REPAIRABLE IN FIELD WITH SIMPLE TOOLS
ULTRA SPRAY VALVE
LOWEST ENERGY USER - 1.15 GPM @ 60 PSI
CLEANS FASTER - TEST PROVEN
ENGINEERED TO LAST - NO 'O' RINGS TO LEAK
INTERCHANGEABLE - FITS ALL BRANDS
SYSTEM LIMITS
TEMP: 40°F MIN. TO 140°F MAX.
PRESSURE: 200 PSI MAX. STATIC
SHIPPING WEIGHT
12.0 LBS
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
fisher_13390
Тип продукции
Single Faucets
Группа продукции
Pre-Rinse Units
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2012-01-25
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.fisher-mfg.com/categories/918
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Загрузить
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Загрузить
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Загрузить
FontanaShowers
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet
Загрузить
FontanaShowers
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet
3.3
(
7
)
Загрузить
FontanaShowers
Kimberley Chrome Finish Bathroom Sink Faucet
4.3
(
6
)
Загрузить