Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
fishermanufacturing/products/15e134d3-9d18-4642-b00c-1638bb10b3db
Главная страница
Категории
Сантехника
Краны/вентили/латунная фурнитура
Pot Filler 8" AW (Wall Mount)
Доступно в Соединенные Штаты
Fisher Manufacturing
Отслеживать
Pot Filler 8" AW (Wall Mount)
FEATURES:
CONTROL VALVE
8" C/C ADJUSTABLE WALL MOUNT
ECCENTRICS ADJUST FROM 7-3/4" TO 8-1/4"
INTERNAL SPRING LOADED CHECK VALVES
SWIVELING SEAT DISKS
HOT SIDE STEM - RIGHT HAND
COLD SIDE STEM - LEFT HAND
STAINLESS STEEL SEATS
STAINLESS STEEL SEAT SCREWS
STAINLESS STEEL HANDLE SCREWS
360º TURNING RADIUS SWIVEL ELBOW
INLINE DUAL CHECK VALVE
ATMOSPHHERIC VENT
FOR IN-LINE CONTINUOUS PRESSURE APPLICATIONS
DOUBLE CHECK DESIGN
HOSE
60" LENGTH
STAINLESS STEEL END FITTINGS
STAINLESS STEEL EXTERNAL JACKET
BRAIDED USDA APPROVED FOODGRADE INTERNAL HOSE
POT FILLER VALVE
NON SCRATCHING/MARRING TUBE
5.00 GPM AT 80PSI
AERATED STREAM
SYSTEM LIMITS
TEMP: 40°F MIN. TO 140°F MAX.
PRESSURE: 200 PSI MAX. STATIC
SHIPPING WEIGHT
9.0 LBS
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
fisher_70939
Тип продукции
Sanitary
Группа продукции
Single Faucets
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2013-09-26
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.fisher-mfg.com/categories/670/products
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Загрузить
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Загрузить
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Загрузить
FontanaShowers
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet
Загрузить
FontanaShowers
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet
3.3
(
7
)
Загрузить
FontanaShowers
Kimberley Chrome Finish Bathroom Sink Faucet
4.3
(
6
)
Загрузить