Опубликуйте свои продукты
Højer Kontrakt® Original
Højer Kontrakt® Original
Højer Kontrakt® Original
Højer Kontrakt® Original
Højer Kontrakt® Original
    Fletco Carpets

    Højer Kontrakt® Original

    The timeless Højer Kontrakt® Original carpet has been part of Fletco’s collection since 2013 and is made of top-quality New Zealand wool. The hand-dyed yarn has a unique melange effect that highlights the natural play of colours in the sheep’s wool. While this is especially pronounced in the beige and grey notes, the intrinsic beauty of the wool yarn is also evident in the more saturated colours and brings a warm feel to the interior.

    Available in 12 classic colours. Custom colours available from +200 m2

    Højer Kontrakt® Original is also available as an area rug with a variety of rug binding options.

    Cпецификация
    • Yarn: 80% Pure new wool / 20% PA66
      Broadloom:
      Approx. 400 cm
      Area rugs with edge binding:
      RS 100 series

      Colours: 12
      Special colours:
       Available from 200 m2
      Acoustic backing (SilentBac):
       Available from 200 m2
      Classification: 33 Commercial—heavy

      Environmental and Indoor health properties:

      • 100% free of PVC, Latex and bitumen
      • Manufactured in Denmark using 100% renewable wind energy

      Primary & secondary backing:
      Recycled Polyester (rPET – recycled plastic bottles)
      Glue: Latex free

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаHoejer-Kontrakt-Original
    • Тип продукцииWall-to-wall carpet
    • Группа продукцииHøjer Kontrakt® Original
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-10-10
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)4000
    Связанные
    • Основной материалШерсть
    • Вспомогательный материалПолиамид
    • Разработано вДания
    • Страна-производительДания
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Ковры
    • Классификация IFCFloor

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка