Опубликуйте свои продукты
Centro Stools & Benches
Centro Stools & Benches
Centro Stools & Benches
Centro Stools & Benches
Centro Stools & Benches
    Connection

    Centro Stools & Benches

    4.8 из 5 звезд4.8(14 отзывы)

    Centro Stools & Benches

    The Centro Stools & Benches range is a solid oak seating collection, perfect for meeting, collaborating and socialising. With a solid oak frame and hundreds of different fabric colour options the Centro Stools & Benches range is designed to be the perfect companion for its namesake table range. Stools are detailed with a button to coordinate or contrast in your choice of fabric.

    Design by Roger Webb Associates

    • Low stool and bench for diner height tables
    • High stool with silver foot ring for poseur height tables
    • Available in a wide range of fabrics, vinyls and leathers
    • Also available in black or wenge stained oak
    Cпецификация
    • Product versions

      Low Stool 

      • GTR1- 380 mm x 380 mm, height 460 mm

      Bar Stool 

      • GTR2- 380 mm x 380 mm, height 760 mm

        Bench

        • STR1- 1300 mm x 420 mm, height 460 mm

        Weight

        Low Stool

        • GTR1- 9kg

        Bar Stool

        • GTR2- 14kg

          Bench

          • STR1- 15kg

        Техническая спецификация
        • Уникальная ссылкаcentro-stools-and-benches
        • Тип продукцииConnection
        • Группа продукцииCentro Stools & Benches
        • ТипОбъект (один объект)
        • Дата публикации2022-08-31
        • Номер версии1
        Ссылки
        Связанные
        • Основной материалДуб
        • Вспомогательный материалТкань
        Классификация
        • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
        • Классификация IFCМебель
        • Код ETIMEG017960
        • Название ETIMFurniture
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
        4.6 из 5 звезд 4.6 (16)
        4.7 из 5 звезд 4.7 (12)
        4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
        4.0 из 5 звезд 4.0 (14)