A new generation of sensor operated mixers. All technical parts integrated in the mixer body for easy maintenance. Programmable functions such as hygiene flush, rinsing times and cleaning mode. Availible in following surfaces: Chrome, Black (pvd) and polished brass (pvd) and brushed chrome.
16410000 - Chrome, Battery operation RSK 8553492 NRF 4300059 LVI 6158041 VVS 704369104. 1641-0002 - Black (pvd), Battery operation. RSK 8430685 NRF 4300126 VVS 704369121. 16410005 - Polished brass (pvd), Battery operation. RSK 8430061 1641-0003 - Brushed chrome RSK 8430686 NRF 4300127 VVS 704369114
FM Mattsson 9000E Tronic is a new generation of sensor operated mixers in Sweden. All technical parts are integrated in the mixer body for easy maintenance. The temperature is easily set by means of a lever at the side of the mixer. The lever can be fixed in order to
secure the mixer against scalding or alternatively remove the lever if you need only a fixed temperature. There is also a programmable function for hygienic flush that prevents the water to be stagnant too long and thereby prevents bacteria to grow.
Доступно в регионах:
| Европа |
|---|
Австрия |
Аландские острова |
Албания |
Андорра |
Беларусь |
Бельгия |
Болгария |
Босния и Герцеговина |
Великобритания |
Венгрия |
Германия |
Гернси |
Гибралтар |
Греция |
Дания |
Джерси |
Ирландия |
Исландия |
Испания |
Италия |
Кипр |
Латвия |
Литва |
Лихтенштейн |
Люксембург |
Мальта |
Молдова |
Монако |
Нидерланды |
Норвегия |
о-в Мэн |
Папский Престол (Государство-город Ватикан) |
Польша |
Португалия |
Россия |
Румыния |
Сан-Марино |
Северная Македония |
Сербия |
Словакия |
Словения |
Украина |
Фарерские о-ва |
Финляндия |
Франция |
Хорватия |
Черногория |
Чехия |
Швейцария |
Швеция |
Шпицберген |
Эстония |