Опубликуйте свои продукты
9000E II Kitchen Mixer with self-closing handshower and DW-connection
FM Mattsson

9000E II Kitchen Mixer with self-closing handshower and DW-connection

Kitchen mixer with C-spout, dishwasher connection and self-closing handshower. Ecosafe Mixer with coldstart and softclosing function. Adjustable flow control and temperaturelimiter.Chrome RSK 8308882 NRF 4300927 80060010 80066000 RSK 8308972 LVI 6258271
Cпецификация
  • EcoSafe® mixer. Cold Start. Soft closing with ceramic cartridge. With selfclosing handshower, sleeve and hose. With dishwasher connector. Adjusable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Soft PEX® hoses with 10 mm connector (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm. Base Ø52 mm.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка80060000
  • Тип продукцииKitchen Mixers
  • Группа продукцииFM Mattsson 9000E
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-05
  • Номер версии1
  • Высота (мм)384
  • Ширина (мм)52
  • Глубина (мм)233
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалЦинк
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)3.4
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures