Опубликуйте свои продукты
9000E I Kitchen Mixer
FM Mattsson

9000E I Kitchen Mixer

Kitchen mixer with U-spout. Ecosafe Mixer with coldstart and softclosing function. Adjustable flow control and temperaturelimiter. Energy class B-C. Chrome RSK 8308938 VVS 706095204 80100010 RSK 8310177 NRF 4300928 80106000 RSK 8308977 LVI 6258266 VVS 706095404
Cпецификация
  • EcoSafe® mixer. Cold Start. Soft closing with ceramic cartridge. Adjusable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Soft PEX® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm. Base Ø52 mm.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка80100000
  • Тип продукцииKitchen Mixers
  • Группа продукцииFM Mattsson 9000E
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-05
  • Номер версии1
  • Высота (мм)387
  • Ширина (мм)52
  • Глубина (мм)233
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалЦинк
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)1.8
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures