Опубликуйте свои продукты
9000E I Kitchen Mixer
9000E I Kitchen Mixer
    FM Mattsson

    9000E I Kitchen Mixer

    Kitchen mixer with economy aerator and soft closing. Adjustable flow control and temperature limiter. Energy class C. Chrome RSK 8310177 NRF 4300928 An optimal fusion of design and function. The FM Mattsson 9000E range ushers in a new generation of mixers that are environmentally engineered down to the last detail. The mixer brings beauty and technical perfection to your kitchen. Even in its basic version, the mixer has unique functions that save energy without compromising on comfort.
    Cпецификация
    • EcoSafe mixer. Cold start. Soft closing with ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка80100010
    • Тип продукцииKitchen Mixers
    • Группа продукцииFM Mattsson 9000E
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-05-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)387
    • Ширина (мм)100
    • Глубина (мм)233
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалЦинк
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
    • Классификация IFCРегулятор расхода
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Описание Uniclass 2015Sink taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures