Опубликуйте свои продукты
9000E III Kitchen Mixer
9000E III Kitchen Mixer
    FM Mattsson

    9000E III Kitchen Mixer

    Kitchen mixer with economy aerator, coldstart and soft closing function. Adjustable flow control and temperaturelimiter. Energy class B-C. Chrome RSK 8308939 80200010 RSK 8310179 NRF 4300931 80206000 RSK 8308978 LVI 6258264 VVS 706096404
    Cпецификация
    • EcoSafe® mixer. Cold Start. Soft closing with ceramic cartridge. Adjusable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Soft PEX® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm. Base Ø52 mm.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка80200000
    • Тип продукцииKitchen Mixers
    • Группа продукцииFM Mattsson 9000E
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-05-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)355
    • Ширина (мм)52
    • Глубина (мм)233
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалЦинк
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)1.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
    • Классификация IFCРегулятор расхода
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Описание Uniclass 2015Sink taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures