Опубликуйте свои продукты
9000E Flexi Kitchen Mixer
9000E Flexi Kitchen Mixer
    FM Mattsson

    9000E Flexi Kitchen Mixer

    Kitchen mixer with spring, hose and 2-spray handshower. Ecosafe Mixer with coldstart and softclosing function. Adjustable flow control and temperaturelimiter. Chrome RSK 8308940 VVS 716261204 81000010 RSK 8310181 NRF 4300916
    Cпецификация
    • EcoSafe® mixer.
      Cold Start.
      Soft closing with ceramic cartridge.
      Adjusable flow control and temperature limiter.
      2-spray nozzle, detachable
      Soft P-EX-® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided).
      Hole diameter Ø34-37 mm.
      Base Ø52 mm.
      NOTE! For installation in thicker bench, not in thin metal sink

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка81000000
    • Тип продукцииKitchen Mixers
    • Группа продукцииFM Mattsson 9000E
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-05-05
    • Номер версии2
    • Высота (мм)621
    • Ширина (мм)52
    • Глубина (мм)209
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалЦинк
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)4.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
    • Классификация IFCРегулятор расхода
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Описание Uniclass 2015Sink taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures