Опубликуйте свои продукты
9000E Kitchen Mixer 40 c/c
9000E Kitchen Mixer 40 c/c
    FM Mattsson

    9000E Kitchen Mixer 40 c/c

    Wall-mounted single lever mixer 40 c/c, soft closing with ceramic seal. Connection down, can be alternated. Built-in adjustable flow restriction and temperature limit. Supplied with 250 mm spout. Manufactured in 4MS approved brass alloy. Chrome. RSK 8310488
    Cпецификация
    • EcoSafe® mixer. Coldstart. Soft closing with ceramic seal. With wall seal. Adjustable flow control and temperature limiter. Connection up, can be alternated. Supplied with 250 mm spout. Projection of spout: 310 mm.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка81410000
    • Тип продукцииKitchen Mixers
    • Группа продукцииFM Mattsson 9000E
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-05-05
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)76
    • Глубина (мм)310
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалЦинк
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)1.907
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Описание Uniclass 2015Mixers
    • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures