Опубликуйте свои продукты
Siljan Kitchen Mixer
Siljan Kitchen Mixer
    FM Mattsson

    Siljan Kitchen Mixer

    Kitchen mixer with low spout. Ecosafe Mixer with coldstart and soft closing function. Adjustable flow control and temperaturelimiter. Chrome RSK 8309111 LVI 6258298 VVS 705765404 83200010 RSK 8309112 NRF 4300961
    Cпецификация
    • EcoSafe® mixer. Cold Start. Soft closing with ceramic cartridge. Adjusable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow. Swivel spout, limitated to 110°. Soft PEX® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка83200000
    • Тип продукцииKitchen Mixers
    • Группа продукцииFM Mattsson Siljan
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-05-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)171
    • Ширина (мм)52
    • Глубина (мм)241
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалЦинк
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)1.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Описание Uniclass 2015Sink taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures