Опубликуйте свои продукты
Siljan Basin Mixer Mini
Siljan Basin Mixer Mini
    FM Mattsson

    Siljan Basin Mixer Mini

    Basin Mixer. Ecosafe Mixer with Coldstart and softclosing function. Adjustable flow control and temperaturelimiter. Small model. Energy class B. Chrome. RSK 8235549 LVI 6158046 VVS 701573404 83520010 with 3/8" connection RSK 8235550 NRF 4300049
    Cпецификация
    • EcoSafe® mixer. Cold Start. Soft closing with ceramic cartridge. Adjusable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow. Soft PEX® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка83520000
    • Тип продукцииBasin Mixers
    • Группа продукцииFM Mattsson Siljan
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-05-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)135
    • Ширина (мм)53
    • Глубина (мм)92
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалЦинк
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)1.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures