Опубликуйте свои продукты
9000 Basin Mixer Basic model
9000 Basin Mixer Basic model
9000 Basin Mixer Basic model
    FM Mattsson
    Архив

    9000 Basin Mixer Basic model

    Basin mixer with soft closing. Adjustable flow control and temperature limiter. CU pipes Ø10 mm. Chrome. RSK 8235212 LVI 6158010 VVS 701577204 90502010 Chrome, with chain holder, with Soft PEX® hoses 3/8" connecting nut (stainless steel braided) NRF 4300026 90501000 Chrome, Eco Flow 9 l/min, with CU pipes Ø10 mm RSK 8235214 90508000 Chrome, Cold Start, with CU pipes Ø10 mm RSK 8235187 VVS 701577304 The FM Mattsson 9000 Basin mixer has a harmonious, classic design. Standard features include a hot water lock, adjustable flow control, a soft-close mechanism and a ceramic seal. These features eliminate the risk of scalding, and protect the pipes by preventing water hammering. With its popular, user-friendly design, this has been Sweden’s best selling mixer for many years.
    Cпецификация
    • Soft closing with ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка90500000
    • Тип продукцииBasin Mixers
    • Группа продукцииFM Mattsson 9000
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-05-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)127
    • Ширина (мм)50
    • Глубина (мм)105
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCРегулятор расхода
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Описание Uniclass 2015Mixers
    • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures