Опубликуйте свои продукты
Slimfocus on base - Central designer fireplace
Slimfocus on base - Central designer fireplace
    Focus Creation

    Slimfocus on base - Central designer fireplace

    Minimalist in design, the Slimfocus represents the purest expression of fire. It embodies a radical vision of simplicity, reduced to its very essence. The Slimfocus stands out for its remarkably compact form.

    The Slimfocus gas fireplace allows flame intensity to be adjusted by remote control for gentle, controlled heat. Compatible with mains gas, butane or propane cylinders, it can also operate using biogas. The gas supply is integrated through the base.

    Cпецификация
      • Wood or gas burning fireplace
      • Ecodesign certified
      • Available with single‑ or double‑flue
      • Paint: matte black
      • Also offered as suspended wood or wall‑mounted wood versions
      • Weight of the flue: 35kg / m
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаslimfocus-on-base-central-designer-fireplace
    • Тип продукцииCentral designer fireplace
    • Группа продукцииBase-mounted
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-04-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2180
    • Ширина (мм)300
    • Глубина (мм)300
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Масса нетто (кг)107
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Камины
    • Классификация IFCОбогреватель
    • Код ETIMEC011719
    • Название ETIMGas hearth / gas fire
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Описание Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Код CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Номер OmniClass23-19 17 15
    • Наименование OmniClassGas Fireplace

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Южная Америка Океания