Опубликуйте свои продукты
H+M Pendant 380
H+M Pendant 380
    Focus Lighting

    H+M Pendant 380

    The H+M Pendant, designed by Christian Hvidt in 1976, is retro at its best with renewed design and technique. The new design has reduced the height of the pendant by 30 mm, and the new version appears light and adjusts to its environment. The technical renovation has resultet in a new shade and a circular lamp type, giving a pleasant and regular light diffusion.

    Available in matt white, black or graphite grey with either E27 base, or with LED

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка5703646100749
    • Тип продукцииIndoor
    • Группа продукцииPendants & Chandeliers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2012-03-06
    • Номер версии2
    • Высота (мм)210
    • Ширина (мм)380
    • Глубина (мм)300
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалПоликарбонат
    • Разработано вДания
    • Страна-производительДания
    • Масса нетто (кг)2.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНLamps and lightbulbs
    • Код ССКПУ ООН391016

    Доступно в регионах:

    Европа
    Германия
    Дания
    Швеция

    Похожие продукты

    5.0 из 5 звезд 5.0 (6)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (27)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (10)