Опубликуйте свои продукты
H+M Downlight 300
H+M Downlight 300
H+M Downlight 300
    Focus Lighting

    H+M Downlight 300

    The slender outlines of H+M have become even slenderer; the visible height being reduced to two centimeters. The precise circular form is not changed, and it offers a well defined field of light where harmony meets efficiency. Use the curves of the H+M to soften rigorous spaces and to break up right angles and sharp corners. Available in White or Metallic grey. Design: Christian Hvidt
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка5703646221413
    • Тип продукцииIndoor
    • Группа продукцииDownlighters
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2012-06-01
    • Номер версии2
    • Высота (мм)101
    • Ширина (мм)300
    • Глубина (мм)300
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вДания
    • Страна-производительДания
    • Масса нетто (кг)2
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНLamps and lightbulbs
    • Код ССКПУ ООН391016

    Доступно в регионах:

    Европа
    Германия
    Дания
    Швеция