Опубликуйте свои продукты
Nyx Wall 190
Nyx Wall 190
Nyx Wall 190
    Focus Lighting

    Nyx Wall 190

    In Nyx, modern construction techniques and simplicity in design combine to form long-lasting products easy to install and to maintain. The Nyx series consist of wall luminaires, lantern tops, and bollards which can also be used as a sign post. Made of cast silumin in one piece, the fittings are light and simple. They are available in black and two grey colours, both suitable for raw bricks as well as wooden and concrete surfaces. Available in Black, Graphite Grey and Silver Grey. Available with LED or E27 base. Design: Vilhelm Lauritzen AS
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка5703646602243
    • Тип продукцииOutdoor
    • Группа продукцииWall- & Ceiling
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2012-06-14
    • Номер версии2
    • Высота (мм)150
    • Ширина (мм)190
    • Глубина (мм)266
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалПоликарбонат
    • Разработано вДания
    • Страна-производительДания
    • Масса нетто (кг)2.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНLamps and lightbulbs
    • Код ССКПУ ООН391016