Опубликуйте свои продукты
Sticks 900
Sticks 900
Sticks 900
Sticks 900
Sticks 900
    Focus Lighting

    Sticks 900

    Simplicity by design is the principle behind Sticks 900 created by schmidt hammer lassen. The lines of the black or grey-enamelled aluminium housing are continued in single or double light slots in opalised plastic. At daylight, Sticks is simply part of the environment; at night, light predominates and the surroundings step into character. Sticks is available with base for embedment or flanged base for mounting on solid ground. Available in Black, Graphite Grey, and Corten Brown.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка5703646724433
    • Тип продукцииOutdoor
    • Группа продукцииBollards
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2012-06-14
    • Номер версии2
    • Высота (мм)900
    • Ширина (мм)120
    • Глубина (мм)270
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалАкрилат
    • Разработано вДания
    • Страна-производительДания
    • Масса нетто (кг)15.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНLamps and lightbulbs
    • Код ССКПУ ООН391016