Опубликуйте свои продукты
Nyx 330 pole top
Nyx 330 pole top
Nyx 330 pole top
Nyx 330 pole top
Nyx 330 pole top
Nyx 330 pole top
    Focus Lighting

    Nyx 330 pole top

    Nyx 330 is available for wall mounting as well as a lantern for 3 to 6 meter poles. Possibility of one, two, or three lanterns on one pole. Like the other fittings in the Nyx series, the lantern is available in black, corten brown, and two grey colour variants, both suitable for galvanised standard poles. Made of cast silumin in one piece and clear/frosted polycarbonate, the Nyx fittings are light and simple. Design: Vilhelm Lauritzen Architects.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка5703646822443
    • Тип продукцииOutdoor
    • Группа продукцииColumns
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2012-06-14
    • Номер версии2
    • Высота (мм)191
    • Ширина (мм)330
    • Глубина (мм)416
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалПоликарбонат
    • Разработано вДания
    • Страна-производительДания
    • Масса нетто (кг)6.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНLamps and lightbulbs
    • Код ССКПУ ООН391016