Опубликуйте свои продукты
Sticks 3000
Sticks 3000
Sticks 3000
Sticks 3000
Sticks 3000
    Focus Lighting

    Sticks 3000

    Simplicity by design is the principle behind Sticks 3000 created by schmidt hammer lassen. The lines of the grey-enamelled aluminium housing are continued in single or double light slots in opalised plastic. At daylight, Sticks is simply part of the environment; at night, light predominates and the surroundings step into character. Sticks is available with base for embedment or flanged base for mounting on solid ground. Available with single or double sided light slit.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка5703646824447
    • Тип продукцииOutdoor
    • Группа продукцииColumns
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2012-06-14
    • Номер версии2
    • Высота (мм)3000
    • Ширина (мм)120
    • Глубина (мм)195
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалАкрилат
    • Разработано вДания
    • Страна-производительДания
    • Масса нетто (кг)15.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНLamps and lightbulbs
    • Код ССКПУ ООН391016