Опубликуйте свои продукты
Nyx 450 pole top or arm
Nyx 450 pole top or arm
Nyx 450 pole top or arm
Nyx 450 pole top or arm
Nyx 450 pole top or arm
    Focus Lighting

    Nyx 450 pole top or arm

    Nyx 450 lantern is suitable for columns up to 9 metres. Mountable direct on vertical column or on horizontal arm. Available in silver and graphite grey as well as black. Made of cast silumin in one piece, the Nyx fittings are light and simple. Horizontal screen in 3 mm hardened glass. The lantern fulfills European street lighting standards. Mounting and service require no tools. Design: Vilhelm Lauritzen Architects.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка5703646922143
    • Тип продукцииOutdoor
    • Группа продукцииColumns
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-11-15
    • Номер версии2
    • Высота (мм)178
    • Ширина (мм)450
    • Глубина (мм)630
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСилумин
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вДания
    • Страна-производительДания
    • Масса нетто (кг)11
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНLamps and lightbulbs
    • Код ССКПУ ООН391016