Опубликуйте свои продукты
PELÉE Lamp Ø 250 mm
PELÉE Lamp Ø 250 mm
PELÉE Lamp Ø 250 mm
    Focus Lighting

    PELÉE Lamp Ø 250 mm

    Pelée or Mount Pelée is the name of an active volcano at the island of Martinique. It has inspired Cubo Architects to create the Pelée downlight, the conical inner circles of which diffuse light in a pleasant and non-glaring way. The light source is LED, and Pelée is available in two sizes: 250 and 385 mm.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаfl_pel_250
    • Тип продукцииIndoor
    • Группа продукцииDownlighters
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2014-10-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)114
    • Ширина (мм)250
    • Глубина (мм)250
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалАкрилат
    • Разработано вДания
    • Страна-производительДания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНLamps and lightbulbs
    • Код ССКПУ ООН391016

    Доступно в регионах:

    Европа
    Германия
    Дания
    Швеция