Опубликуйте свои продукты
Cap Flush Mount 10"
Cap Flush Mount 10"
Cap Flush Mount 10"
Cap Flush Mount 10"
Cap Flush Mount 10"
    Dutton Brown

    Cap Flush Mount 10"

    The Cap Flush Mount 10" is a mid-century modern-inspired ceiling fixture built from brass with a ten inch opal glass globe. It has a 5.7 inch canopy, an overall height of thirteen inches from the ceiling, and weighs three pounds. It is available in a brass, nickel, or black finish, and can be configured for flat or sloped ceilings with a hang-straight swivel. The opal globe diffuses soft, even light in all directions.

    The fixture has one E26 medium-base socket rated for a maximum of fifteen watts and accepts LED or incandescent bulbs (bulbs not included). It runs on 120 volts, is hardwired, and is dimmable with dimmable bulbs on a compatible wall dimmer. It is UL listed for damp locations in the United States and Canada. The larger globe gives a full room more light while keeping a short drop: centered in a bedroom or hotel guest room, in a primary bath, over a kitchen work zone, repeated down an office or apartment corridor, or under a covered porch. It also comes in 6, 8, and 12 inch sizes, with a coordinating pendant, so one family can scale across a project.

    Cпецификация
    • Dimensions

      Globe: 10", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      13".

      Weight

      3 lb

      Materials

      Brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcap-globe-flush-mount-10
    • Тип продукцииCap Flush Mount
    • Группа продукцииFlush Mounts
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-10-22
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)13
    • Ширина (дюймы)10
    • Глубина (дюймы)10
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)3
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    5.0 из 5 звезд 5.0 (6)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (7)