Опубликуйте свои продукты
Peak 380
Peak 380
Peak 380
    Focus Lighting

    Peak 380

    Peak 380 is available in two different versions for vertical pole and horizontal arm, respectively. The same strong and characteristic design with optimized and simplified adaptions for pole/arm. The Peak fittings come with LED with different types of lenses.
    Cпецификация
    • Material: Cast aluminium

      Finish:

      Graphite grey, Silver grey, Black

      Shade: 3 mm hardened glass, coated on the edge

      Mounting: On conical pole, 60 or 76 mm top diameter,

      or on 40 or 60 mm arm.

      Connection: In the pole

      The luminaire is delivered with 8.5 m lead, 2x1.5 mm2

      Classification: IP 66, class II

      Impact resistance: IK08

      Corrosion class: C4

      Weight: 6-7 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаpeak380
    • Тип продукцииOutdoor
    • Группа продукцииColumns
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-06-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)114
    • Ширина (мм)380
    • Глубина (мм)498
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вДания
    • Страна-производительДания
    • Масса нетто (кг)7
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911

    Доступно в регионах:

    Европа
    Германия
    Дания
    Швеция