Опубликуйте свои продукты
Sky Wall
Sky Wall
    Focus Lighting

    Sky Wall

    Wall luminaire in the Sky family by AART Designers.

    Cпецификация
    • Made of cast aluminium and long-life polycarbonate IP66 IK10 C5
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSkyWall
    • Тип продукцииOutdoor
    • Группа продукцииSkyPark
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-04-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)670
    • Ширина (мм)480
    • Глубина (мм)553
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалПоликарбонат
    • Разработано вДания
    • Страна-производительДания
    • Масса нетто (кг)9.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНLighting pole or post and hardware
    • Код ССКПУ ООН39111609
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting