Опубликуйте свои продукты
KERALA Dark grey wall lamp
KERALA Dark grey wall lamp
KERALA Dark grey wall lamp
KERALA Dark grey wall lamp
    Faro Barcelona

    KERALA Dark grey wall lamp

    4.7 из 5 звезд4.7(11 отзывы)
    Wall lamp for outdoor lighting with a timeless style. This wall light is designed to illuminate the garden or the entrance of the house.
    Cпецификация
    • Reference: 74453

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776147232

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1107698

      Fixing: Wall

      Series: 7445

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00160

      IP: 54

      Power max.(W): 13

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 600lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      MAC ADAM STEP: 2 SDCM

      Total height: 380

      Length: 120

      Depth: 170

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 4

      Individual box height (MM): 208

      Individual box width (MM): 175

      Length individual box (MM): 405

      Volume Box Ind. Trawl: 0.014742

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.9

      PCS: 48

      Net weight consolidated item: 2.33

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка74453_-_kerala-led-dark-grey-wall-lamp
    • Тип продукцииOutdoor
    • Группа продукцииSurface
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Название по ССКПУ ООНExterior lighting fixtures and accessories
    • Код ССКПУ ООН391116
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL