Опубликуйте свои продукты
Way side entry
Way side entry
Way side entry
Way side entry
Way side entry
    Focus Lighting

    Way side entry

    WAY is a flexible street luminaire to be mounted on arm or wire. Like the other AART designs, WAY is modern lines in a classic form - a Nordic design that will suit streets and urban space in any city in the world. The unique shade offers optical guidance and reduces discomfort glare to a minimum.
    Cпецификация
    • Material Cast aluminium Coating Graphite grey: SW302G (close to RAL 9007) Silver grey: MW300D Corten brown: Mars 2525 YX355F Shade Clear, impact resistant PMMA with frosted edge Mounting On arm, Ø 48 mm Connection In the post Delivered with 10.5 m lead, 2 x 1 mm2 Classification IP66, class II; use code for class I Impact resistance IK10 Weight ca 10 kg Wind sweeping area
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаway-side-entry
    • Тип продукцииOutdoor
    • Группа продукцииColumns
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-06-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)278
    • Ширина (мм)480
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалПоликарбонат
    • Разработано вДания
    • Страна-производительДания
    • Масса нетто (кг)10
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Классификация IFCЛампа
    • Название по ССКПУ ООНLamps and lightbulbs
    • Код ССКПУ ООН391016
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Описание Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Наименование OmniClassLamps