Опубликуйте свои продукты
Aleternum B4 500 mm
Aleternum B4 500 mm
Aleternum B4 500 mm
Aleternum B4 500 mm
Aleternum B4 500 mm
Aleternum B4 500 mm
    Fondital

    Aleternum B4 500 mm

    ALETERNUM® B4 is the top of the range Fondital, it’s a result of a research project in partnership with prestigious Research Institutes. The new fins structure and rear opening allow to obtain a higher thermal efficiency. The product is covered by 4 patents, one of these is indeed relevant to the anti-corrosion coat ALETERNUM®.

    PLUS
    Weldless base assembled with an exclusive thermoelectric joining technology;
    Double coating for lasting finish: anaphoresis + powder coating;
    High technological content: 4 international patents;
    100% MADE IN ITALY;
    Aleternum total anti-corrosive treatment included in the price on all models.


    Cпецификация
    • ALETERNUM® B4:
      Bursting pressure: 60 bar;
      Nominal pressure: 16 bar;
      Pressure Test (undergone by 100% of manufactured products): 24 bar;
      Higher thermal efficiency;
      New radiator base joined by thermoelectric technology;
      Energy saving;
      Exclusive design completely studied in Italy;
      20-year extended warranty;
      Ideal for low temperature heating systems;
      Excellent weight/power ratio;
      Modular: perfect for any space;
      High technological content: 4 international patents;
      Unalterable over time, thanks to its double varnish coating: anaphoresis and powder;
      100% made in Italy;
      Anti-corrosive treatment Aleternum® as standard.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаaleternum_b4_500_mm
    • Тип продукцииRadiators
    • Группа продукцииElectrical and Water Radiators
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-05-17
    • Номер версии2
    • Высота (мм)558
    • Глубина (мм)97
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Нагреватели
    • Классификация IFCОбогреватель
    • Код ETIMEG015710
    • Название ETIMRadiators/convectors
    • Название по ССКПУ ООНRadiators
    • Код ССКПУ ООН40101801
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Описание Uniclass 2015Radiators
    • Код CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Номер OmniClass23-33 15 00
    • Наименование OmniClassHVAC Heating Units
    • Код CSI UniFormat IID3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Южная Америка Океания Африка Северная Америка
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
    4.3 из 5 звезд 4.3 (11)