Опубликуйте свои продукты
Antea CTN AF
Fondital

Antea CTN AF

Antea bi-thermal is a gas combi instant boiler. The boiler is available in both sealed chamber (CTFS) and open chamber (CTN) versions.

PLUS
- Ultra-compact
- LCD user interface
- 7-litre expansion vessel
- Boiler hydraulic replacement kit

Cпецификация
  • FEATURES
    - Pre-set to run on natural gas or LPG
    - Reduced dimensions LxHxD: 400 x 700 x 250 mm
    - Steel sheet and ceramic panels combustion chamber
    - Safety electronic board controlling burner electronic ignition, flame control via ionization
    - LCD interface to view CH flow water temperature, DHW temperature, failure codes, CH setting, DHW setting and operating status setting
    - Anti-fast, anti-freeze, pump anti-seizing, pump post-circulation and flue cleaning functions
    - Can be connected to a remote control
    - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★★
    - Stainless steel atmospheric burner
    - 5 pipes bi-thermal, high efficiency, copper heat exchanger
    - Pump group including: water pressure switch, safety valve calibrated at 3 bar, system loading and unloading taps
    - Electric protection rating IPX4D

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаantea_ctn_af
  • Тип продукцииBoilers
  • Группа продукцииWall-hung and floor-standing boilers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-01-27
  • Номер версии1
  • Высота (мм)700
  • Ширина (мм)400
  • Глубина (мм)250
Связанные
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Бойлеры
  • Классификация IFCБойлер
  • Код ETIMEG015210
  • Название ETIMBoilers and heaters
  • Название по ССКПУ ООНBoilers
  • Код ССКПУ ООН401020
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Описание Uniclass 2015Boilers
  • Код CSI MasterFormat 201423 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
  • Номер OmniClass23-33 15 00
  • Наименование OmniClassHVAC Heating Units
  • Код CSI UniFormat IID3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

Доступно в регионах:

Азия Южная Америка Океания Европа Африка Северная Америка
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
3.4 из 5 звезд 3.4 (5)