Опубликуйте свои продукты
Antea RBTFS 40 - RUSSIA
Antea RBTFS 40 - RUSSIA
    Fondital
    Архив

    Antea RBTFS 40 - RUSSIA

    ANTEA RBTFS 40
    Модель Antea RBTFS 40 – котел газовый настенный с закрытой камерой сгорания, предназначенный для нагрева воды для системы отопления и работы с отдельно стоящим бойлером с помощью встроенного 3-ходового клапана.

    PLUS
    - Жидкокристалический дисплей с автодиагностикой
    - Многофункциональное реле для подключения к системам с зонными клапанами, к системам управления внешним насосом или к удаленному блоку сигнализации аварийных сигналов
    - Работа с датчиком температуры наружного воздуха (опция)
    - Встроенный 3-ходовой клапан

    Cпецификация
    • ХАРАКТЕРИСТИКИ
      - Программируемые параметры для настройки котла согласно установке и архив аварийных сигналов
      -инжекционная горелка из нержавеющей стали серии мультигаз
      - Гидравлическая группа из композитных материалов
      - Модуляция пламени в режимах отопления и ГВС
      - Класс электрозащиты IPX4D
      - Автоматический байпас

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаantea_rbtfs_40_ru
    • Тип продукцииRussia Products
    • Группа продукцииBoilers and Radiators for Russia
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-08-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)700
    • Ширина (мм)400
    • Глубина (мм)250
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительРоссия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Бойлеры
    • Классификация IFCБойлер
    • Код ETIMEG015210
    • Название ETIMBoilers and heaters
    • Название по ССКПУ ООНBoilers
    • Код ССКПУ ООН401020
    • Код Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Описание Uniclass 2015Boilers
    • Код CSI MasterFormat 201423 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
    • Номер OmniClass23-33 15 00
    • Наименование OmniClassHVAC Heating Units
    • Код CSI UniFormat IID3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Похожие продукты

    3.4 из 5 звезд 3.4 (5)