Опубликуйте свои продукты
Master 700 mm
Master 700 mm
Master 700 mm
Master 700 mm
Master 700 mm
Master 700 mm
Master 700 mm
    Fondital

    Master 700 mm

    MASTER
    Master is Fondital's die-cast aluminium radiator made from aluminium alloy which stands out for its high performance levels, while at the same time low operating costs, thanks to its low thermal inertia. Master is synonymous of elegance and care for detail.

    PLUS
    - High technological content: 3 international patents
    - Weldless base assembled with an exclusive thermoelectric joining technology
    - Improved heat exchange = high performance, low consumption
    - 100% MADE IN ITALY
    - Double coating for lasting finish: anaphoresis + powder coating

    Cпецификация
    • All models MASTER are guaranteed 10 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance.

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar); Maximum working temperature: 120 °C
      Characteristic equation of the model Ф=Кm ΔТn
      The thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the MRT Lab of the Milan Polytechnic, notified body №1695.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmaster_700_mm
    • Тип продукцииRadiators
    • Группа продукцииElectrical and Water Radiators
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-12-16
    • Номер версии2
    • Высота (мм)757
    • Глубина (мм)97
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Нагреватели
    • Классификация IFCОбогреватель
    • Код ETIMEG015710
    • Название ETIMRadiators/convectors
    • Название по ССКПУ ООНRadiators
    • Код ССКПУ ООН40101801
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Описание Uniclass 2015Radiators
    • Код CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Номер OmniClass23-33 15 00
    • Наименование OmniClassHVAC Heating Units
    • Код CSI UniFormat IID3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Южная Америка Океания Африка Северная Америка
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
    3.4 из 5 звезд 3.4 (5)