Опубликуйте свои продукты
Antea RTFS - RUSSIA
Antea RTFS - RUSSIA
    Fondital

    Antea RTFS - RUSSIA

    ANTEA RTFS
    Модель Antea RTFS – котел газовый настенный с закрытой камерой сгорания, предназначенный только для нагрева воды для системы отопления.

    PLUS
    - Компактный котел глубиной всего лишь 250 мм
    - Жидкокристалический дисплей с автодиагностикой
    - Работа с датчиком температуры наружного воздуха (опция)
    - Многофункциональное реле для подключения к системам с зонными клапанами, к системам управления внешним насосом или к удаленному блоку сигнализации аварийных сигналов

    Cпецификация
    • ХАРАКТЕРИСТИКИ
      - Расширительный бак емкостью 7 л
      - Программируемые параметры для настройки котла согласно установке и архив аварийных сигналов
      - Гидравлическая группа из композитных материалов
      - Группа насоса, которая включает в себя автоматический воздушный клапан, клапан безопасности от тарированный на 3 бар, сливную заглушку и кран подпитки.
      - Автоматический байпас
      - Эксклюзивный компактный 3-скоростной насос со встроенным автоматическим воздушным клапаном

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаantea_rtfs_ru
    • Тип продукцииRussia Products
    • Группа продукцииBoilers and Radiators for Russia
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-08-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)700
    • Ширина (мм)400
    • Глубина (мм)250
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Бойлеры
    • Классификация IFCБойлер
    • Код ETIMEG015210
    • Название ETIMBoilers and heaters
    • Название по ССКПУ ООНBoilers
    • Код ССКПУ ООН401020
    • Код Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Описание Uniclass 2015Boilers
    • Код CSI MasterFormat 201423 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
    • Номер OmniClass23-33 15 00
    • Наименование OmniClassHVAC Heating Units
    • Код CSI UniFormat IID3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems