Опубликуйте свои продукты
Bali RTFS E - RUSSIA
Bali RTFS E - RUSSIA
    Fondital

    Bali RTFS E - RUSSIA

    BALI RTFS E
    Модель BALI RTFS E представляет собой газовый одноконтурный напольный котел с чугунным теплообменником.

    PLUS
    - Электронный поджиг
    - Простой в обслуживании
    - Легкое управление

    Cпецификация
    • ХАРАКТЕРИСТИКИ
      - В серийном исполнении котел предназначен для работы на природном или сжиженном газе
      - Атмосферная горелка из нержавеющей стали
      - Электронный розжиг пилотной горелки прерывистого действия
      - Ионизационный контроль пламени
      - Предохранительный ограничительный термостат
      - Предохранительный термостат дымовых газов
      - Электрическая часть предусматривает подключение комнатного термостата и реле давления воды
      - Возможность поключения электроплаты для управления внешним бойлером и электроплаты для управления тремя зонами отопления (смкомплектующие)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаbali_rtfs_e_ru
    • Тип продукцииRussia Products
    • Группа продукцииBoilers and Radiators for Russia
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-08-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)850
    • Ширина (мм)450
    • Глубина (мм)610
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалCast iron
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Бойлеры
    • Классификация IFCБойлер
    • Код ETIMEC011397
    • Название ETIMStanding boiler with integrated burner
    • Название по ССКПУ ООНBoilers
    • Код ССКПУ ООН401020
    • Код Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Описание Uniclass 2015Boilers
    • Код CSI MasterFormat 201423 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
    • Номер OmniClass23-33 11 00
    • Наименование OmniClassCommercial Boilers
    • Код CSI UniFormat IID3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems