Опубликуйте свои продукты
Elba Dual - RUSSIA (< 35 kW)
Elba Dual - RUSSIA (< 35 kW)
    Fondital

    Elba Dual - RUSSIA (< 35 kW)

    ELBA DUAL < 35
    Модель Elba Dual представляет собой чугунный напольный котел, предназначенный для работы с дизельной или газовой горелкой, которые могут быть приобретены отдельно, адаптирован для систем бытового отопления.Котел снабжен улучшенной системой изоляции для снижения потерь тепла

    Cпецификация
    • ХАРАКТЕРИСТИКИ
      - Пульт управления с возможностью подключения комнатного термостата и внешнего бойлера
      - Обшивка котла из оцинкованной стали с порошковой окраской
      - Может работать с газовыми и дизельными дутьевыми горелками
      - Высокоэффективная теплоизоляция для уменьшения тепловых потерь
      - Электрическая часть предусматривает подключение комнатного термостата и реле давления воды

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаelba_dual_1_ru
    • Тип продукцииRussia Products
    • Группа продукцииBoilers and Radiators for Russia
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-08-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)850
    • Ширина (мм)450
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалCast iron
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Бойлеры
    • Классификация IFCБойлер
    • Код ETIMEG015210
    • Название ETIMBoilers and heaters
    • Название по ССКПУ ООНBoilers
    • Код ССКПУ ООН401020
    • Код Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Описание Uniclass 2015Boilers
    • Код CSI MasterFormat 201423 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
    • Номер OmniClass23-33 11 00
    • Наименование OmniClassCommercial Boilers
    • Код CSI UniFormat IID3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems