Опубликуйте свои продукты
Formentera KRB - RUSSIA
Formentera KRB - RUSSIA
Formentera KRB - RUSSIA
Formentera KRB - RUSSIA
    Fondital

    Formentera KRB - RUSSIA

    FORMENTERA KRB
    Модель Formentera KRB представляет собой одноконтурный настенный конденсационный котел только для отопления со встроенным 3-ходовым клапаном для подключения внешнего бойлера (опция). Котел работает на основе конденсационных технологий, позволяющих добиться сокращения расхода топлива, получить высокий КПД и низкий уровень вредных выбросов.

    PLUS
    - Диапазон модуляции мощности 1:9
    - Панель управления с технологией Touch screen
    - Возможностью управления 3 видами систем солнечных коллекторов
    - Эквитермическое регулирование с помощью датчика температуры наружного воздуха

    Cпецификация
    • ХАРАКТЕРИСТИКИ
      - Первичный теплообменник из нержавеющей стали и композитных материалов
      - Горелка с полным предварительным смешиванием газ/воздух
      - Модулирующий газовый клапан с постоянным соотношением воздух/газ
      - Вентилятор с изменяемой частотой оборотов
      - Модуляционный насос со встроенным автоматическим воздушным клапаном
      - Расширительный бак емкостью 10 литров
      - Многофункциональное реле для подключения зональных клапанов системы отопления, контура солнечных коллекторов или сигнализации о блокировке котла
      - Широкий спектр применения благодаря уровню электрозащиты IPX5D
      - Возможность быстрой замены старого котла с помощью комплектов быстрого монтажа (опция)
      - Класс эффективности согласно 92/42/CEE: ★★★★
      - Класс выбросов NOx (EN 297): 5

      ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДСОЕДИНЕНИЯ К
      - Датчик температуры наружного воздуха
      - Пульт Дистанционного управления Open Therm
      - Плата управления контуром отопления с высоко и низкотемпературной зоной

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаformentera_krb_ru
    • Тип продукцииRussia Products
    • Группа продукцииBoilers and Radiators for Russia
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-08-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)750
    • Ширина (мм)420
    • Глубина (мм)315
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Бойлеры
    • Классификация IFCБойлер
    • Код ETIMEC000392
    • Название ETIMInstantaneous water heater
    • Название по ССКПУ ООНBoilers
    • Код ССКПУ ООН401020
    • Код Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Описание Uniclass 2015Boilers
    • Код CSI MasterFormat 201423 52 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
    • Номер OmniClass23-33 11 13
    • Наименование OmniClassCondensing Boilers
    • Код CSI UniFormat IID3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems