Опубликуйте свои продукты
Formentera RTN - RUSSIA
Formentera RTN - RUSSIA
    Fondital
    Архив

    Formentera RTN - RUSSIA

    FORMENTERA RTN
    Модель Formentera RTN представляет собой газовый настенный одноконтурный котел только для отопления с естественной тягой. Газовый котел оснащен сенсорным экраном пользователя и предназначен для работы на метане или на сжиженном газе.

    PLUS
    - Управление системой солнечных коллекторов (2 типа систем, серийное исполнение)
    - Работа с датчиком температуры наружного воздуха (опция)
    - Многофункциональное реле для подключения зональных клапанов, управления системой солнечных коллекторов или удаленной диспетчиризации
    - Панель управления с технологией Touch screen

    Cпецификация
    • ХАРАКТЕРИСТИКИ
      - Широкий спектр применения благодаря уровню электрозащиты IPX5D
      - 3-скоростной циркуляционный насос со встроенным воздухоотводчиком
      - Первичный теплообменник из меди
      - Программируемые параметры для настройки котла согласно установке и архив аварийных сигналов
      - Расширительный бак емкостью 7 л
      - Автоматический байпас

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаformetera_rtn_ru
    • Тип продукцииRussia Products
    • Группа продукцииBoilers and Radiators for Russia
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-08-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)750
    • Ширина (мм)420
    • Глубина (мм)315
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительРоссия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Бойлеры
    • Классификация IFCБойлер
    • Код ETIMEG015210
    • Название ETIMBoilers and heaters
    • Название по ССКПУ ООНBoilers
    • Код ССКПУ ООН401020
    • Код Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Описание Uniclass 2015Boilers
    • Код CSI MasterFormat 201423 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
    • Номер OmniClass23-33 15 00
    • Наименование OmniClassHVAC Heating Units
    • Код CSI UniFormat IID3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Похожие продукты

    3.4 из 5 звезд 3.4 (5)