Опубликуйте свои продукты
Itaca CH KR - Cabinet Module
Fondital

Itaca CH KR - Cabinet Module

ITACA CH KR - CABINET MODULE FOR OUTDOOR INSTALLATION
Modular condensing heat generator for boiler rooms

PLUS
- Class 6 of NOx emissions
- CH water flow rate double electronic control
- Integrated flue gas check valve
- Multilingual dot matrix display interface
- High-efficiency stainless steel heat exchanger
- High modulation ratios: for single module up to 1:10; for modular generator up to 1:70
- Integrated cascade management system
- Possibility to install up to 6 cascade boilers

Cпецификация
  • FEATURES
    - Under-boiler hydraulic unit to be installed with water (insulated) and gas collectors, high-efficiency circulation pump, water and gas connecting ramps, expansion vessel
    - Two-way shut-off taps on flow and return
    - Alarm output or LPG valve control, input for external probe, ambient thermostat, water heater probe, connection for solar pump, plant pump
    - 0-10 V control in temperature for regulation
    - Cascade management with Master Slave system from boiler control panel
    - Available in the following versions: with direct collectors; with hydraulic separator; with plate exchanger

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаitaca_ch_kr_cabinet_module
  • Тип продукцииBoilers
  • Группа продукцииWall-hung and floor-standing boilers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-14
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Бойлеры
  • Классификация IFCБойлер
  • Код ETIMEG015210
  • Название ETIMBoilers and heaters
  • Название по ССКПУ ООНCondensing units
  • Код ССКПУ ООН40101704
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_08_34
  • Описание Uniclass 2015Gas fired condensing boilers
  • Код CSI MasterFormat 201423 52 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
  • Номер OmniClass23-33 11 13
  • Наименование OmniClassCondensing Boilers
  • Код CSI UniFormat IID3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

Доступно в регионах:

Азия Южная Америка Океания Европа Африка Северная Америка
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
3.4 из 5 звезд 3.4 (5)