Опубликуйте свои продукты
Gazelle EVO
Gazelle EVO
Gazelle EVO
Gazelle EVO
    Fondital

    Gazelle EVO

    GAZELLE EVO
    GAZELLE EVO is a gas convective stove with sealed chamber, forced draught and premixing.

    PLUS
    - Seasonal energy efficiency class A
    - Centrifugal combustion fan with high-efficiency brushless motor
    - Tangential convection fan with high-efficiency brushless motor
    - User interface with encoder, four buttons, large and backlit LC display
    - Premix burner with electronic ignition
    - Possibility to connect a remote controller (optional)
    - Temperature probe complementary (optional)

    Cпецификация
    • FEATURES
      - High efficiency finned heat exchanger made of die-cast aluminium
      - Electronic ignition
      - Ionisation flame control
      - Microprocessor-controlled electronics
      - Safety thermostat
      - Safety pressure switch
      - Adjustable gas valve
      - Type C13, C53
      - Outside diameter of split pipes mm Ø 35 or Ø 60
      - Gas coupling diameter G 1/2 
      - Voltage and frequency V-Hz 230-50
      - No. of CE certificate 51BP2706

      All GAZELLE EVO models are guaranteed models for 2 years from the date of installation against all manufacturing defects providing the heating system is conforming to the regulations.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаgazelle_evo
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-11-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)550
    • Глубина (мм)195
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Нагреватели
    • Классификация IFCОбогреватель
    • Название по ССКПУ ООНSpace heaters
    • Код ССКПУ ООН40101819
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_74
    • Описание Uniclass 2015Room heaters
    • Номер OmniClass23-33 15 00
    • Наименование OmniClassHVAC Heating Units
    • Код CSI UniFormat IID3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Южная Америка Океания Африка Северная Америка
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
    4.3 из 5 звезд 4.3 (11)